제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
  • 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
  • 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

해당 제품은 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입이 제공됩니다. 높은 투과율과 차단율을 가지며 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버하는 넓은 파장 대역에서 사용할 수 있습니다. 두께 옵션으로 1mm, 2mm, 3mm가 있는 50mm x 50mm 크기의 제품으로 광학 시스템에 쉽게 적용될 수 있습니다. 요청 시 5 - 160mm의 맞춤형 크기도 제조 가능합니다. 자세한 내용은 ‘컬러 글래스 필터 제조 역량’ 페이지에서 확인하세요.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.

여기를 클릭하면 투과율 곡선도 확인할 수 있습니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 5 - 50mm인 제품이 필요하시면 당사의 컬러 필터 글래스 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 2주 정도 소요됩니다. 표준 제조 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다.원하는 요건에 맞는 맞춤형 필터를 보려면 맞춤형 광학 필터 글래스 제조 역량 페이지를 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작