제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
  • 1Å RMS 이하의 표면 거칠기로 양쪽 표면 초미세 연마 가공
  • 표면 산란이 적어 UV 또는 고출력 레이저 용도에 적합
  • 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
  • EO내 제조 시설 보유로 6 - 76.2mm의 크기 및 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기를 갖는 맞춤 제작 가능

TECHSPEC® Superpolished Substrates는 1Å RMS 이하의 표면 거칠기 등 우수한 표면 사양을 제공하기 위해 양쪽 표면이 초미세 연마 가공된 제품입니다. 표면을 초미세 연마 가공하면 산란이 감소함에 따라 이러한 윈도우는 산란이 우려되는 UV 또는 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 산란이 적어 이온빔 스퍼터링(IBS) 코팅용 기판으로도 사용이 가능합니다.TECHSPEC Superpolished Substrates는 cavity-ring down spectroscopy와 scatterometry 등의 계측 용도에 사용되거나 ring laser gyroscope 용도 또는 안구 수술과 같은 의료 용도에도 사용됩니다.  고객의 용도에 맞는 맞춤형 크기의 Superpolished Substrate 또는 맞춤형 코팅 옵션이 필요한 경우나 저산란 기판이 광학 코팅 성능에 미치는 영향 등에 관한 문의 사항이 있을 경우  당사로 직접 연락주시기 바랍니다. 이 밖에 한쪽 면만 초미세 연마 가공된 제품도 별도로 이용할 수 있습니다.

참고: Superpolished surface는 광학적 성능 유지를 위해 질소로만 이루어진 공기 중에 저장되어야 하며, 6개월 이상은 보관이 불가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작