제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors

×
  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도

Ultra-High Reflectivity (UHR) Mirrors는 반사 손실이 낮아야 하는 용도에서 광대역 레이저 또는 조명 광원과 함께 사용하기 적합한 제품입니다. 이 미러는 산란으로 인한 영향을 최소화하기 위해 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질도를 가지고 있는 고품질 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다. 견고한 유전체 코팅 처리가 되어 있는 Ultra-High Reflectivity (UHR) Mirrors는 편광과 무관하게 가시광(400 - 750nm) 또는 근적외선(740 - 1100nm) 스펙트럼 전체에 걸쳐 99.8%가 넘는 평균 반사율을 제공하도록 설계되었습니다. 이 밖에도 고품질 용융 실리카 기판으로 제조되어 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다. 

코팅관련 참고사항: 코팅 설계 시 CRDS(cavity ring-down spectroscopy)를 통해 532, 632.8, 1064nm에서 측정 및 검증이 이루어집니다. 일반적인 분광광도계 장비에서는 사양 검증이 불가능할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작