제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Light Guides

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters
Top Seller
Dual Branch Light Guides Dual Branch Light Guides
  • 일반적으로 70%의 Illuminator 결합 효율성
  • 쿨톤의 균일한 조명
  • 크림프 스테인리스 스틸 마감
  • 연마 및 연삭 가공된 유리 광섬유
Fiber Optic Backlights Fiber Optic Backlights
  • 높은 대비, 실루엣 이미지
  • 높은 Diffuse와 일정한 빛 분배
  • 라인 스캔 카메라 용도에 적합
  • 2D 비전 시스템에 사용
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators
  • 반사형 타깃의 분산 조명
  • 차가운 빛이 고르게 분배
Fiber Optic Line Lights Fiber Optic Line Lights
  • Fixed Focus와 Adjustable Focus Lens 옵션
  • 견고한 하우징
  • 쉬운 마운팅을 위한 T-slot
Fiber Optic Ring Light Guides Fiber Optic Ring Light Guides
  • 360도 그림자가 없고, 낮은 온도의 일정한 조명
  • Polarizer 액세서리 받음
  • PVC 커버의 금속 sheathing
  • Black anodized 알루미늄 하우싱
  • 70% 전형적인 illuminator coupling 효능
  • Crimped 스테인리스 스틸 terminations
  • 그라운드 와 폴리싱된 유리 섬유의 끝 면
Liquid Light Guides Liquid Light Guides
  • NA = 0.55
  • 패킹으로 인한 손실 없음
  • 우수한 UV 투과성
  • 글래스 번들보다 전반적으로 높은 투과율
Quartz Fiber Optic Light Guides Quartz Fiber Optic Light Guides
  • Designed for UV Applications
  • Maximize Transmission Efficiency
  • Multiple Core Sizes Available
Semi-Rigid Light Guides Semi-Rigid Light Guides
  • 반고정식 스테인리스 Gooseneck
  • 싱글과 듀얼 Branch 옵션

Fiber Optic Light Guide는 이미징 또는 microscopy 용도로 fiber optic illuminator에 의해 제공되는 조명을 전달하는 데 사용됩니다. Fiber Optic Light Guide는 illuminator와 결합되어 사용 가능한 형태로 빛을 전송하는 몇 개의 어댑터 헤드 중 하나로 빛을 전달합니다. Fiber Optic Light Guide는 backlight나 ring light를 포함한 다양한 형태로 사용할 수 있습니다. Fiber Optic Light Guide는 단 한 개의 광원으로 다양한 조명 제품을 사용할 수 있어 다른 많은 illuminator에 비해 저렴하고 효과적인 대안입니다.

Edmund Optics는 많은 조명 필요성에 맞는 다양한 유형의 Fiber Optic Light Guide를 공급합니다. Rigid Fiber Optic Light Guide는 설정된 위치를 유지해 하나의 용도에서 추가 작업을 할 수 있습니다. Non-rigid light guide는 유연성이 뛰어나 공간이 협소하거나 정교한 용도에서 조작하기 쉽습니다. 둘 이상의 조명이 필요한 용도에는 Multiple headed light guide를 이용할 수도 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작