제품이 장바구니에 추가됨

Precision Polished

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Precision Laser Aspheric Lenses Precision Laser Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 시 갖는 회절 한계 성능
  • UV 용융 실리카 기판에 레이저 손상을 고려한 코팅 적용
  • 슬로프 에러 사양 지정으로 낮은 중간-공간 주파수 오류를 보장
  • High Precision Laser Grade Aspheric Lens 보유
TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • P4의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 10-5의 레이저 등급 표면 품질
  • 정밀 RMS로 낮은 비구면 형상 오차
High-Precision Aspheric Lenses High-Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 당사의 정밀 비구면 렌즈보다 더 높은 수준의 정밀도를 갖춘 버전
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화
Rectangular High Precision Aspheric Lenses Rectangular High Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정사각형 및 사각형, 5 x 5mm 크기부터 공급
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합
Precision Aspheric Lenses Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 10 - 200mm의 직경
  • 7.5 - 300mm의 초점 거리
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류
TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 어플리케이션에 최적화
  • 비코팅 또는 AR 코팅 버전으로 제공
  • 다양한 설계 파장 이용 가능
Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 열팽창 계수
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화
High Precision Aspheric Lenses High Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고정밀 비구면 표면
  • 비코팅 렌즈인 경우 3D 표면 프로파일 제공
  • 비코팅 혹은 반사율이 0.25% 미만인 V-코팅 옵션 제공
λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 레이저에 최적화된 기판 형태 및 코팅
  • λ/40 RMS의 비구면 형상 오류
  • 0.8이 넘는 스트렐 비율
Precision Aspherized Achromatic Lenses Precision Aspherized Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 전체가 유리 소재이면서 색수차가 보정된 비구면 렌즈
  • 이미징 및 생명 공학 용도에 안성맞춤
  • MgF2 코팅 처리
Calibration Grade Precision Aspheric Lenses Calibration Grade Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 계측 데이터 전체 제공
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류
  • 0.66 및 0.50 NA 렌즈

Hyperbolic Aspheric Lenses Hyperbolic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 및 코팅
  • 1.6λ RMS 및 6λ(P-V)의 비구면 형상 오차
  • TECHSPEC® PCX Lens 개조
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses Laser Line Coated Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG Laser 파장용으로 설계 및 코팅 처리
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계치
  • 낮은 수치의 열팽창 계수
1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses 1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1550nm에서 설계
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 비코팅 및 반사율이 0.25% 미만인 V-Coat 옵션
Double-Sided Aspheric Lenses Double-Sided Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1X 확대용으로 설계
  • Finite Conjugate 용도에 안성맞춤
  • 10 - 50mm의 직경 옵션
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작