제품이 장바구니에 추가됨

IDS Imaging Development Systems

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras
  • 거친 환경에서 사용하도록 설계
  • 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
  • TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
  • IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능
IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Cameras
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras
Top Seller
신제품
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트
IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
  • 내장된 Liquid Lens 제어 가능
  • 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작