제품이 장바구니에 추가됨

New Imaging Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 750만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • 측정 작업 시 시차 오류(parallax error) 제거
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 SWIR 코팅 렌즈
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
  • 초점 거리: 16mm, 25mm, 35mm
  • 1.2", C-마운트 렌즈
  • 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서
C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 50mm
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses 신제품
  • USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
  • 1200만 화소, 1.1", C-마운트
  • 가변 초점 거리: 16 - 96mm
  • 고정 초점 거리 옵션 제공
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT Series Fixed Focal Length Lenses 신제품
  • 초저왜곡
  • 4500만 화소, 1.4”, C-마운트 카메라와 호환 가능
  • 초점 거리: 12 - 50mm
HP+ Series Fixed Focal Length Lenses HP+ Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 1.2”, C-마운트 렌즈
  • 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
  • 초점 거리: 16 - 35mm
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작