제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors

×
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유

해당 제품은 600 - 1000nm 및 800 – 1150nm 파장 대역에서 반사율을 높이기 위해 실버 코팅에 유전체 코팅을 입혀 코팅을 강화했습니다. 또한, 광대역 파장 대역에서 본래 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 값이 낮기 때문에 Ti:Sapphire 레이저의 기본 파장에 적합합니다. 해당 제품은 광학 시스템에 쉽게 적용될 수 있도록 영국식 표준 규격으로 제공됩니다. 극초단 레이저 파장 대역에서 GDD 값이 낮은 유전체 코팅 레이저 미러의 경우 당사의 Low GDD Ultrafast Mirror를 확인하세요.

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작