제품이 장바구니에 추가됨

Neutral Density (ND) Filters

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
  • 40-20의 표면 품질
  • 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움

Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
  • 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
  • 이미징을 위한 빛/노출 조정
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
  • 다양한 광밀도(OD)
  • 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
  • 광학 시스템과의 통합을 간소화함
  • 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • M25.5 또는 M30.5 Threading이 있는 9개의 머신 비전 필터로 구성
  • 330nm - 880nm의 중심 파장
  • 최대 96%의 높은 투과율
  • 각각의 머신 비전 필터 개별 구매 가능
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Pre-Loaded Filter Wheels Pre-Loaded Filter Wheels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개의 필터 포지션에 1" 필터 사전 장착
  • Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic, Bandpass 패키지로 제공
  • C-mount 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작