JAI Apex Cameras
신제품
- 베이어 컬러 카메라보다 높은 색 충실도 및 공간 정밀도
- 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선 및 선명한 해상도
- USB, GigE 및 의료용 버전 보유
JAI Fusion Cameras
신제품
- Multispectral Camera Designed with Multiple Sensors
- Designed for 400 – 670nm and 740 – 1000nm Wavelengths
- Backwards Compatible 10GigE Interface
JAI GO UV Cameras
신제품
- >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
- Up to 8.1MP Resolution
- Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras
신제품
- 파장 대역: 400 - 1750nm
- 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
- 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
- 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
- 500만 - 2450만 화소의 센서
- 44 x 29 x 45.3mm로 컴팩트한 외관
- 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
- T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
- 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras
신제품
- USB3 Vision and GenICam Compliant
- Ultra-Compact, 29 x 29 x 10mm, Board Level Cameras
- Supports the Trigger-to-Image Reliability (T2IR) Framework
- Fully Housed Versions Available
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- PoE+가 있는 10GigE Ethernet Interface
- 5.0 - 24.5 메가픽셀의 Sony 4th Gen Pregius S 센서
- 55 x 55mm 크기의 소형 외관
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
신제품
Top Seller
- 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
- 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC) 기술
- 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
- Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras
신제품
- 직각 USB 포트 방향
- 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
- 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
- Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras
신제품
- 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
- 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
- Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
- Basler ace GigE Camera 제품군 보유
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
- Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
- 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)