제품이 장바구니에 추가됨

New Illumination

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Mounted UV Curing Light Sources Mounted UV Curing Light Sources 신제품
  • UV 복사조도: 최대 3.30W/cm2
  • 중심 파장: 365nm
  • 자동생산라인에 적합
Handheld UV Curing Light Sources Handheld UV Curing Light Sources 신제품
  • Up to 5.5W/cm² UV Irradiance
  • 365nm and 395nm Center Wavelengths
  • Available as Wired or Wireless Devices
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux SWIR LED Illuminators 신제품
  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED Backlights
  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작