제품이 장바구니에 추가됨

New Lasers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

USB Powered Alignment Laser Diode Modules USB Powered Alignment Laser Diode Modules 신제품
  • USB로 전원 공급, PC로 제어 가능
  • 소프트웨어로 변조 및 출력 제어 가능
  • 파장 대역: 405nm - 940nm
RAYLASE Galvanometer Optical Scanners RAYLASE Galvanometer Optical Scanners 신제품
  • 미러 구경: 10, 14, 15mm
  • 1064nm 고출력 레이저 어플리케이션에 적합한 코팅 처리
  • 안정적인 디지털 기술로 고속 제어
  • Dual Axis 구성
DataRay CMOS Beam Profilers DataRay CMOS Beam Profilers 신제품
  • 355 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 호환 가능한 빔 직경: <52μm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
  • 빔 이탈, M2, 발산 등 측정
DataRay Scanning Slit Beam Profilers DataRay Scanning Slit Beam Profilers 신제품
  • 190 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 측정 가능한 빔 직경: 2μm - 4mm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
Laser Safety Windows Laser Safety Windows 신제품
  • CE Certified Laser Radiation Protection
  • Available for UV, VIS, and NIR Wavelengths
  • 200mm x 100mm Size Ideal for Small Enclosures
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작