제품이 장바구니에 추가됨

New Optomechanics

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Microlens Array Mounts Microlens Array Mounts 신제품
  • Easily Integrate Microlens Arrays into Optical Applications
  • Compatible with Various 25.4mm Outer Diameter Circular Optical Mounts
  • Includes Allen Wrench and M2 Screws
Zaber™ Motorized Goniometers Zaber™ Motorized Goniometers 신제품
  • 회전 반경 옵션: 40mm, 60mm
  • 컴팩트한 시스템을 위한 작은 설치 면적
  • 허용 중심 하중: 30N(최대 3kg)
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Rotation Mounts for Machine Vision Cameras 신제품
  • 틸트가 90°/180°인 ¼”-20 카메라 마운트
  • 10도마다 표시되어 있으며 360° 회전 가능
  • 널리 사용되는 카메라와 호환 가능
Zaber™ Motorized Filter Wheels Zaber™ Motorized Filter Wheels 신제품
  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공
Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 미세 조정을 위해 별도의 피에조 액추에이터를 갖춘 마이크로미터
  • 영국식 혹은 미터식 표준을 준수하는 홀 패턴이 적용된 40mm x 40mm 및 70mm x 70mm 제품 보유
  • X-Y 혹은 X-Y-Z 구성으로 쉽게 조립 가능
2-Axis Adjustable Slits 2-Axis Adjustable Slits 신제품
  • 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
  • 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
  • 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이
Ultraprecision Kinematic Mounts Ultraprecision Kinematic Mounts 신제품
  • 파면 왜곡이 적은 마운트
  • 높은 정밀도와 오래 유지되는 안정성을 제공하는 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 공간을 적게 차지하는 후면(rear) 조정 및 상단(top) 조정 버전
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작