제품이 장바구니에 추가됨

New Testing and Detection

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System 신제품
  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유
ALPAO Deformable Modal Mirrors ALPAO Deformable Modal Mirrors 신제품
  • 일반적인 광학 수차 보정 가능
  • 제르니케(Zernike) 모드로 8채널 제어
  • 단순하고 사용이 간편한 웹 브라우저 기반 소프트웨어
Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics Deformable Lenses 신제품
  • 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
  • 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
  • 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합
Ultra-Compact Machine Vision Solutions Ultra-Compact Machine Vision Solutions 신제품
  • 키트 구성품: 카메라, 이미징 렌즈, 조명, 액세서리
  • 고해상도 및 고품질의 이미지 제공
  • 광학 문자 인식(OCR) 및 무광 피사체 검사 어플리케이션에 적합
CGH Arizona Optical Metrology (AOM) Cylinder Computer Generated Holograms (CGH) 신제품
  • 오목 및 볼록 실린더 렌즈의 표면 형상 오차 측정
  • 다양한 원통형 f/# 제공
  • 간편한 설치 및 정렬
IRis™ High Power Laser Detection Wand IRis™ High Power Laser Detection Wand 신제품
  • 1460 – 1600nm Wavelength Range
  • Lightweight and Portable
  • Lanyard Clip for Hands Free Portability
Compact Irradiance Calibrated Spectrometers Compact Irradiance Calibrated Spectrometers 신제품
  • Compact 32 x 32 x 21.3mm Form Factor
  • Spectral Range of 450 - 850nm with <1.5% Spectral Resolution
  • USB Connection for Power and GUI Control
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작