제품이 장바구니에 추가됨

UV-IR Filters

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
High Performance Mounted Machine Vision Filters High Performance Mounted Machine Vision Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 인기있는 LED와 사용하도록 최적화
  • 시스템과의 호환성 향상을 위해 여러 개의 마운팅 사이즈와 thread 이용 가능
  • 매우 높고 일정한 투과율로 균일한 조명 제공
Mounted Infrared (IR) Filters Mounted Infrared (IR) Filters
  • 가시광선이나 IR 투과
  • IR-Cut 은 열을 흡수하는 필터로 적합함
Mounted UV Filters Mounted UV Filters
  • UV는 차단하고 가시광선은 투과
  • 먼지나 CCD 렌즈 보호용 커버로 적합
M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Longpass와 Shortpass Filter는 이미징 렌즈와 마운트됨
  • 다양한 Transmission Bands
  • Shortpass와 Longpass Filter를 같이 쌓아올려 Custom Bandpass Filter 제작
High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits High Performance Mounted Machine Vision Filter Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • M25.5 또는 M30.5 Threading이 있는 9개의 머신 비전 필터로 구성
  • 330nm - 880nm의 중심 파장
  • 최대 96%의 높은 투과율
  • 각각의 머신 비전 필터 개별 구매 가능
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Pre-Loaded Filter Wheels Pre-Loaded Filter Wheels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개의 필터 포지션에 1" 필터 사전 장착
  • Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic, Bandpass 패키지로 제공
  • C-mount 호환 가능
C-Mounted Filters C-Mounted Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Hot 과 Cold미러 옵션 가능
  • 4개의 Female C-Mount Threaded 구멍
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작