제품이 장바구니에 추가됨

Liquid Lens Imaging Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
  • Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
  • 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지
Dynamic Focus VZM™ Lens Dynamic Focus VZM™ Lens
  • Integrated Liquid Lens로 Focus 전자 제어
  • Working Distance를 바꾸지 않아도 배율 조절이 가능
  • Depth of Field 제한 극복
LIQUID LENS CX SERIES FIXED FOCAL LENGTH LENSES LIQUID LENS CX SERIES FIXED FOCAL LENGTH LENSES
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Compact Flexible (Cx) C-Mount 디자인
  • 내장형 Liquid Lens로 신속한 오토포커싱
  • 머신 비전 용도를 위한 전자식 포커싱
  • Liquid Lens가 포함되지 않은 자립형 버전도 이용 가능
LT Series Fixed Focal Length Lenses LT Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
  • 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
  • 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화
Liquid Lens M12 Imaging Lenses Liquid Lens M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm
Liquid Lens CF Objectives Liquid Lens CF Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 초점 조절용 리퀴드 렌즈 통합
  • 컴팩트한 외관의 경량 대물렌즈
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
  • Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
  • 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임
IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
  • 내장된 Liquid Lens 제어 가능
  • 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작