Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Thin 1mm Design for Space and Weight Constrained Applications
- Uncoated First Surface Provides Fresnel Reflection
- AR Coated Second Surface Provides High Transmission
- High Laser Damage Threshold to Prevent Laser Ablation
Gemma™ Variable Beam Expander
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 연속 배율: 2X – 8X
- 비회전식 렌즈로 빔 이탈 최소화
- 하우징 길이가 고정된 컴팩트한 갈릴레이식 설계
- TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders 또한 이용 가능
Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
- IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접
AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers
신제품
- 가우시안 빔 형상을 플랫 탑(Flat Top) 형상으로 변환
- 100%에 근접한 효율성
- 내부 포커싱 없이 고출력 레이저 입사 가능
- AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers 역시 이용 가능
Broadband Variable Ultrafast Pulse Compressors
- TOD(Third Order Dispersion)가 최소이면서 650 - 1350nm 파장 대역에 대한 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 마이너스(-)
- 빔 경로 편향이 없고 최대 95%의 고효율을 보임
- 보정 불필요
- 추가 파장 옵션 제공
- 해당 제품은 극초단 광학 전문가에게 문의 바랍니다
Variable Ultrafast Pulse Compressors
- TOD(Third Order Dispersion)가 최소이면서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 -10000fs2로 낮음
- 빔 경로 편향이 없고 최대 99.7%의 고효율을 보임
- 보정 불필요
- 파장 옵션: UV, Ti:Sapphire, Yb:doped 광섬유, MWIR(2µm) 등
- 해당 제품은 극초단 광학 전문가에게 문의 바랍니다
Variable Ultrafast Pulse Stretchers
- TOD(Third Order Dispersion)가 최소이면서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 4000fs2로 높음
- 빔 경로 편향이 없고 최대 95%의 고효율을 보임
- 보정 불필요
- Variable Ultrafast Pulse Compressor 보유
- 해당 제품은 극초단 광학 전문가에게 문의 바랍니다
Polarization Maintaining Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Preserves Incident Circular Polarization at 45° AOI
- Up To 99.9% Reflection at 532 or 1064nm, and 80% at 650nm for Alignment
- 12.7, 25.4, and 50.8mm Designs Available
Low GDD Dielectric Ultrafast Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 설계 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±20fs2로 낮음
- 반사율이 99.9% 이상
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
1310nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- >99.8% Reflectivity at 1310nm
- 99.5% Average Reflectivity in the 1295 - 1325nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
920nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- >99.8% Absolute Reflectivity at 920nm
- 99.5% Average Reflectivity in the 905 - 935nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- >99.8% Reflectivity at 2µm
- 99.5% Average Reflectivity in the 1900 - 2200nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
Dual Band Zerodur® Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- >99.5% Reflectivity at Design Wavelengths
- Low Coefficient of Thermal Expansion
- 532/1064nm or 635/670/1064nm Wavelength Bands
755nm Alexandrite Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- >99.5% Reflectivity at 755nm and >90% Reflectivity at 625 – 650nm
- 10-5 Surface Quality and λ/10 Surface Flatness
- Ideal for use in Dermatological Applications
Ti:Sapphire Laser Line Mirrors
신제품
- >99.8% Reflectivity at Ti:Sapphire Fundamental and Harmonic Frequencies
- 10-5 Surface Quality for Reduced Scatter in Laser Applications
- High Laser Damage Threshold
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)