에드몬드옵틱스(EO)는 bandpass 필터, multi-bandpass 필터, shortpass 필터, longpass 필터, dichroic 필터, notch 필터 등 다양한 광학 필터를 제조합니다! 어떤 종류의 필터가 필요한지 확실하지 않으신가요? 아래의 필터 선택 가이드를 확인하고 전문가와 상담하세요!
해당 제품은 명확하게 정의된 특정 파장 대역의 빛을 투과하고 인접 파장 대역을 차단합니다.
핵심 사양해당 제품은 특정 파장(예: Cut-Off 파장)보다 짧은 파장을 투과합니다.
핵심 사양해당 제품은 특정 파장(예: Cut-On 파장)보다 짧은 파장을 투과합니다.
핵심 사양해당 제품은 명확하게 정의된 특정 파장 대역의 빛을 차단하고 인접 파장 대역의 빛을 투과합니다.
핵심 사양해당 제품은 넓은 범위의 스펙트럼을 반사 성분과 투과 성분 2가지로 분리합니다.
핵심 사양Longpass Filter에서 투과율이 50% 증가하는 파장을 말합니다.
투과율이 피크 투과율의 50%인 투과 대역 내 두 지점에 의해 정의되며 필터 대역폭 내 특정 파장 대역을 의미합니다.
투과 대역의 파장이 차단 영역의 파장보다 긴 필터 타입입니다.
대역폭, 감쇠, OD가 일정한 값을 유지하는(즉, 스펙트럼상 평평한) 필터 타입입니다. 시스템의 전반적인 빛을 감쇠하거나 줄이는 데 유용합니다.
필터의 설계 파장 대역에서 사전에 선택된 대역폭은 차단하고 그 외 모든 파장은 투과하도록 설계된 필터 타입을 가리킵니다. 제조 시 굴절률을 바꿔가며 얇은 유전체 소재 층을 적층하는 유전체 스택(dielectric stack) 방식을 사용합니다.
광학 소재를 투과하는 에너지의 양을 나타내는 값입니다. 소재의 투과율과 직결됩니다. OD 값이 클수록 빛이 더 많이 차단됩니다.
필터를 통과하는 빛의 최대 투과율을 의미합니다.
투과율이 최대일 때의 빛 파장을 가리킵니다.
소재 표면에 접촉 후 파장이 아닌 방향을 바꾸는 방사선을 말합니다.
투과 대역의 파장이 차단 영역의 파장보다 짧은 필터 타입입니다.
광학 매질을 통과하면서 흡수, 반사, 산란되지 않은 복사 에너지의 양을 가리킵니다.
전자기파의 한 주기 동안의 거리로 기준은 피크부터 피크까지입니다. 이는 주파수와 반비례합니다. 파장이 길수록 주파수가 낮고, 파장이 짧을수록 주파수가 높습니다.