에드몬드옵틱스(EO)는 프로토타입 제작부터 본격적인 OEM 생산까지 지원하며 표준형 및 맞춤형 설계 광학 필터를 제조합니다. EO의 엔지니어는 완전 맞춤형 필터를 설계 및 제조하고, 고객이 제공한 설계대로 제작하며, 선택할 수 있는 표준 코팅 옵션이 960여 가지인 표준 설계 광학 부품을 대량으로 제조할 수 있습니다.
220nm - 10.6µm의 파장 대역
요건에 맞춰 개조할 수 있는 960여 개의 표준 코팅 설계
완전 맞춤형 필터 및 코팅 설계
테스트 인증서 제공 및 스펙트럼 측정 가능
변경사항 제어 가능
ISO 9001:2015 및 ITAR 인증을 획득한 제조 시설
정밀 광학 필터는 시스템에 선택된 파장 대역을 차단, 투과 및 반사합니다. EO는 레이저 빔을 정렬하거나 머신 비전 시스템 내 콘트라스트를 높이거나 여기 파장으로부터 형광 파장을 분리하는 경우에 적합한 필터 솔루션을 제공합니다.
EO는 fluorescence 필터, dichroic 필터, narrow bandpass 필터, multi-bandpass 필터, notch 필터, edge 필터, ND(Neutral Density) 필터 등의 광학 필터 코팅을 생산하는 선두 기업입니다. EO의 엔지니어는 프로토타입 제작을 위한 소량 주문은 물론 대량 생산 주문까지 지원하며 고객에게 최적화된 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다. 여러 어플리케이션에 대한 경험을 바탕으로 고객이 원하는 어플리케이션에 가장 적합한 필터를 찾을 수 있도록 도와드립니다. 어떤 제품/기술이 필요하신가요?
필터 코팅 기술 역량 | |||
---|---|---|---|
Dimensions (Diameter or Square) | 4 – 150mm diameter, 4x4 - ~100x100mm | ||
Anti-Reflective Wavelength Range | 250 - 1600nm | ||
Shortpass Filter Cut-Off Wavelength | 400 - 1600nm | ||
Longpass Filter Cut-On Wavelength | 240 - 7300nm | ||
Bandpass Filter CWL, OD, and Bandwidth | 193 – 10,600nm, >OD 7, Narrowband to Broadband | ||
Notch Filter CWL | 355 - 1064nm | ||
Filter Center Wavelength (CWL) Tolerance | ±1nm | ||
Filter Edge Tolerance | <1% Deviation, <0.2% Special Cases | ||
Durability | Environmental: Humidity per MIL-STD 810H, Section 507.6. Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 Physical: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12. Moderate abrasion per MIL-PRF-13880B, Section C. 4.5.11. Cleaning per MIL-C-48497A Secion 4.5.4.2 |
필터 타입별 기술 역량 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Filters for Fluorescence / Life Science Applications | Hard Coated Bandpass Filters | High-Precision Edge Filters | Optical Notch Filters | |||||||
Types of Filters | Fluorescence Bandpass Filters | Fluorescence Dichroic Filters | Narrow Bandpass Filters | Medium Bandpass Filters | Broad Bandpass Filters | Shortpass Filter | Longpass Filter | Dichroic Filter | Laser Line Notch Filters | Multi-Line Notch Filters | |
Typical Specifications | Transmission ≥ 95% | Transmission ≥ 95% | Transmission ≥ 95% | Blocking ≥ OD6.0 | |||||||
Blocking ≥ OD6.0 | Reflection ≥ 98% | Blocking ≥ OD4.0 | Blocking ≥ OD4.0 | Reflection ≥ 98% | Narrow FHWM | 2, 3, and 4 Wavelength Designs | |||||
Bandwidths between 10 - 80nm | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ λ/4 | Bandwidths between 5 and 20nm | Bandwidths between 25 and 50nm | Bandwidths ≥ 50nm | Slope Factor ≤1% | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ λ/4 | Broad Transmission Ranges | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ 1λ | |||
Environmental Durability: Humidity per MIL-STD 810H, Section 507.6. Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 | |||||||||||
Physical Durability: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12. Moderate abrasion per MIL-PRF-13880B, Section C. 4.5.11. Cleaning per MIL-C-48497A Secion 4.5.4.2 | |||||||||||
Comments | Typically used in applications requiring fluorescence detections such as fluorescence microscopy and spectroscopy, qPCR or Flow Cytometry. | Commonly used for clean up of LED or laser sources, fluorescence detection, and spectroscopic and machine vision applications. | Good for spectral sorting and blocking of certain spectral ranges such as UV or IR blocking. Dichroic filters are commonly used for separation of excitation and emission in fluorescence applications. | Blocking of common laser lines such as Nd:YAG, Yb:YAG, HeNe, Argon Ion, Fiber, Ti:Sapphire, and diode lasers |
EO는 미국과 일본에 다음과 같은 역량을 갖춘 최첨단 광학 필터 코팅 시설을 보유하고 있습니다.
보유하고 있는 지원 장비는 다음과 같습니다.
이온빔 스퍼터링 코팅 챔버
대용량 마그네트론 스퍼터링
다이싱(dicing) 플랫폼
Keyence 레이저 인그레이버
조립 로봇
60가지 SCHOTT 광학 필터 글래스 타입 보유
맞춤형 필터 글래스에 대한 빠른 견적을 제공하는 온라인 도구는 여기에서 확인
표준형 및 맞춤형 치수 제품 모두 최소 주문 수량 없음
맞춤형 스펙 제조 및 완전 맞춤형 설계 가능
프로토타입 제작 시 신속한 납기 보장
EO의 독일 제조 단지인 ITOS는 다양한 두께에 4 - 160mm의 맞춤형 크기 및 형태를 가진 광학 필터 글래스를 취급합니다. ITOS는 최첨단 생산 장비를 보유하고 있고 미가공 유리판 등 다양한 SCHOTT 광학 필터 글래스를 비축하고 있어 맞춤형 필터 소량 주문에 대한 신속한 납기가 가능합니다. ITOS는 DIN ISO 9001:2015 인증을 획득한 제조 시설로 대량 생산의 안정성과 품질을 보장합니다. 또한, 필터를 분석하거나 필요한 특성을 파악하도록 지원합니다.
견적 요청 혹은 전문 상담을 원하시면 당사로 문의 바랍니다.
60가지 필터 글래스 타입 중 어플리케이션의 스펙트럼 요건에 맞는 제품을 선택할 수 있습니다. EO는 프로토타입 제작을 위한 소량 주문, OEM 시스템을 위한 맞춤형 스펙 제조, 필터 사양 지정을 지원하고 고객의 성공적인 프로젝트를 보장하기 위해 광학 필터 글래스를 커팅 및 연마할 수 있는 기술 역량을 갖추고 있습니다.
광학 필터 글래스 기술 역량 | ||
---|---|---|
Dimensions | Ø 3 to 160mm or 2 x 2mm to 160 x 160mm | |
Dimensional Tolerances | For ≥ 2 – 49mm: ±0.2mm, for ≥ 50 – 99mm: ±0.3mm, for ≥ 100 – 160mm: ±0.4mm | |
Thickness | 0.5 – 4.0mm | |
Thickness Tolerances | For ≤ 1mm: ± 0.1mm, for > 1 – 4mm: ± 0.2mm | |
Surface Finish* | P2 | |
Form Errors, Planarity* | 3/10-15 for diameters up to 50mm | |
Surface Defects* | For ≥ 2 – 49mm: 5/3 x 0.63mm, for ≥ 50 – 160mm: 5/4 x 0.63mm | |
Parallelism* | 3 arcmin | |
Edges & Bevels | Round parts ≥ Ø5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
|
Edge Chips | For ≤ Ø80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ Ø81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
맞춤형 제작이 가능한 SCHOTT 광학 필터 글래스 타입 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BG3 | BG60 | VG9 | GG395 | GG495 | RG695 |
BG7 | BG61 | VG20 | GG400 | OG515 | RG715 |
BG18 | BG62 | UG1 | GG420 | OG530 | RG9 |
BG25 | BG63 | UG5 | GG435 | OG550 | RG780 |
BG38 | BG64 | UG11 | GG455 | OG570 | RG830 |
BG39 | BG67 | BG36 | GG475 | OG590 | RG905 |
RG850 | BG40 | RG1000 | N-WG280 | KG5 | RG610 |
NG5 | BG42 | KG1 | N-WG295 | NG1 | RG630 |
NG9 | BG50 | KG2 | N-WG305 | NG3 | RG645 |
NG11 | BG55 | BG59 | KG3 | N-WG320 | NG4 |
RG665 | RG665 | ||||
General Information SCHOTT Optical Filter Glass | |||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
VG | Green glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR |
맞춤형 크기의
컬러 필터 글래스 견적 도구