제품이 장바구니에 추가됨

Retroreflection Prisms

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
17547 Unmounted Hollow Roof Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
  • 중공 설계로 분산 최소화
  • 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용
90° Specialty Mirrors 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
  • 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
Hollow Retroreflectors Hollow Retroreflectors
  • 입사광이 원위치로 다시 반사됨
  • 경량의 hollow 설계
  • 소재 흡수나 색수차 없음
Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • Alignment용으로 적합함
  • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
  • Unmounted 버전 또한 이용 가능
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • Mounted 버전 또한 이용 가능
UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함
Replicated Hollow Metal Retroreflectors Replicated Hollow Metal Retroreflectors
  • 모놀리식 알루미늄 구조
  • 진동의 영향을 받지 않는 리턴빔 정확도
  • 베어 골드 코팅 처리로 적외선 영역에서 높은 반사율 제공
Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
  • UV 투과율이 우수함
  • 측량 및 정렬에 유용함
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 그 외 Right Angle Prism90° Specialty Mirror 옵션 제공

Retroreflection Prism은 미세한 정렬이 어렵거나 번거로운 용도에 사용됩니다. Retroflection Prism은 Retroreflection Prism의 방향에 관계 없이 입사광을 광원으로 반사합니다. 빛을 광원으로 반사하려면 입사각이 직각이어야 하는 Optical Mirror와 달리 Retroreflection Prism은 빛이 입사면에 부딪히기만 하면 어떤 위치로 배치하든 상관없습니다. Retroreflection Prism은 몇 번의 내부 전반사를 통해 아주 큰 입사각에서도 제 기능을 수행할 수 있습니다.

Edmund Optics는 일련의 코팅 옵션이 적용된 mounted 및 unmounted Retroreflection Prism을 공급합니다. 반사면에는 알루미늄이나 은을 포함한 반사 코팅을 할 수 있습니다. 입사면에는 VIS 0° AR 코팅을 적용할 수 있습니다. 복잡한 형태로 인해 Retroflection Prism의 장착이 힘든 경우가 있을 수 있습니다. 손쉬운 시스템 결합을 위해 ¼-20 tapped hole이 있는 Mounted Retroreflection Prism을 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작