Optics for 261.4nm Lasers
- Lenses, Mirrors, and Windows Designed for 261.4nm
- High Damage Thresholds to Withstand High Energy UV Photons
- Ideal for Use with the UVC Photonics Model 261 Laser
Cailabs Canunda Reflective Axicons
재고정리
- 반사형 설계로 고출력 베셀 빔 생성
- 극초단 레이저 용도를 위한 색 분산 제거
- 다양한 꼭지각 및 코팅 옵션 이용 가능
- 제조업체의 사양 적합성 증명서 포함
Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Nd:YAG Harmonic Frequency에서 99.2%가 넘는 반사율
- Laser Induced Damage Threshold가 높은 제품 사양
- 10-5의 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
- TECHSPEC® Laser Mirror Substrates 및 TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors 또한 이용 가능
Laser Focusing Singlet Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 레이저 시스템과의 통합이 용이한 마운트형 N-BK7 렌즈
- 60mm - 120mm 범위의 양수 초점 거리
- 532 및 1064nm에서 반사를 최소화하기 위해 AR 코팅 처리됨
Edmund Optics® F-Theta Lenses
- 레이저 스캐닝 용도에 적합
- 낮은 웨이브프론트 에러와 함께 스캔 시야 전체에 걸쳐 회절 한계 성능 제공
- 긴 작동 거리 및 대형 스캔 영역
- Galvanometers, Beam Expanders, 레이저 광원에 이용 가능
2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- 2µm, 10ns, 10Hz에서 10 J/cm2가 넘는 Laser Damage Threshold
- 홀뮴과 툴륨 레이저 광원을 위해 설계됨
- λ/7의 표면 정밀도
Research-Grade Variable Beam Expanders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1X - 3X 및 2X - 8X 가변 배율
- 비회전식 렌즈의 사용으로 빔의 이탈 최소화
- 하우징 길이가 고정된 콤팩트 갈릴레이 디자인
- TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders 또한 이용 가능
Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
- 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
- TECHSPEC® Broadband Dielectric 및 Metallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)