Monolithic Collimator
신제품
- Simultaneously Collimate Light from Laser Diode Fast and Slow Axes
- Circularize Elliptical Output from Common Blue Laser Diodes
- Ideal for Light Collimation of Single Emitters in the Blue Spectrum
Dynamic Optics Deformable Lenses
신제품
- 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
- 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
- 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합
Beam Shaping Diffusers
신제품
- 고효율 / 앵글 벤딩(angle bending) / 배트윙(batwing) / 타원형 버전 제공
- 투과율: >88%
- 합리적인 가격의 고성능 디퓨저
OD8 Fluorescence Bandpass Filters
신제품
- OD 8.0 이상의 차단율, 통과대역에서 95%가 넘는 최소 피크 투과율
- 일반적인 qPCR 형광단(fluorophore)에 적합한 설계
- 여기/방출 필터 보유
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters
신제품
- Narrow 10nm Bandwidth
- Lightweight, Flexible, and Ultra-Thin 400µm Thickness
- Scratch Insensitive and Durable Design
Ultra-Thin Nanoparticle Polarizers
신제품
- 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
- 10000:1 이상의 소광비
- 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
- 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공
Precision Laser Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 시 갖는 회절 한계 성능
- UV 용융 실리카 기판에 레이저 손상을 고려한 코팅 적용
- 슬로프 에러 사양 지정으로 낮은 중간-공간 주파수 오류를 보장
- High Precision Laser Grade Aspheric Lens 보유
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 고품질의 용융 실리카 기판
- 10Å 미만의 표면 거칠기로 산란 감소
- 90º 오프셋 각도로 손쉽게 통합
Fused Silica Wedged Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
- 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
- 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능
Germanium (Ge) Windows
신제품
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
- 저분산으로 색수차 최소화
- 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
- DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
- 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
- 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
- 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
Plastic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Prescription Data 전체 이용 가능
- 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
- NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남
1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
- 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
- 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
Sapphire Windows
신제품
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
- UV - Mid IR 범위의 파장 투과
- 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
- 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- Enhanced Metallic 코팅을 적용하여 심자외선(DUV) 영역부터 가시광선 스펙트럼에 이르는 대역에서 높은 반사율 제공
- 설계 파장: 190nm
- RMS 표면 거칠기 <50Å
Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- UV에서 뛰어난 투과율
- 육각 구경으로 처리량 극대화
- 균등하지 않은 광원에 최적화
- 기타 Light Pipe Homogenizing Rods 이용 가능
Zinc Selenide (ZnSe) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 낮은 분산
- 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
- 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합
90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
- 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
- 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
λ/4 N-BK7 Precision Windows
신제품
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품
- 7가지 BBAR 코팅 옵션 제공
- 표준 N-BK7 윈도우 최다 보유
- Ultra-Thin N-BK7 Window 보유
ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 정밀 ZERODUR® 기판
- λ/10의 표면 평탄도
- 낮은 열팽창 계수
λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 정밀 용융 실리카 기판
- 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
- 낮은 열팽창 계수
Ultra-Thin Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 두께가 0.20mm로 매우 얇음
- UV 용융 실리카 기판
- 무게가 굉장히 가벼움
VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
- 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
- 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
VIS-EXT Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
Plastic Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
- 회절성 표면으로 색수차 최소화
- 저렴한 사출 디자인
Single Mode Fiber Optic Patchcords
신제품
- FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
- 450 - 1650nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
- 표준 길이인 1m/2m 제품 보유
Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords
신제품
- FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
- 460 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
- 편광 소광비: 최대 25dB
- 표준 길이인 1m/2m 제품 보유
High Extinction Ratio Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords
신제품
- FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
- 970 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
- 소광비: 최대 33dB
- 980nm/1064nm/1310nm/1550nm 적외선(IR) 레이저와 사용하기에 적합
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
- 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
- 그 외 Right Angle Prism 및 90° Specialty Mirror 옵션 제공
Mounted Linear Glass Polarizing Filters
신제품
Top Seller
- 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
- Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
- 95% 편광효과
- 비마운트 버전도 이용 가능
High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 9000:1의 우수한 소광비
- PMMA 적층 구조로 내구성 향상
- 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
BBAR Coated UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- UV-NIR 스펙트럼을 커버하는 BBAR 코팅
- 저출력 레이저 광원에 적합
- 크기: 5 - 25mm
785nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters
신제품
- Ultra-thin 300µm Construction
- OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
- Lightweight and Scratch Insensitive
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
신제품
- Ultra-thin 300µm Construction
- OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
- Lightweight and Scratch Insensitive
High Durability Anti-Reflection (HDAR) Coated Fused Silica Windows
신제품
- HDAR Coating Achieves Severe Abrasion Requirements of MIL-C-675C
- Low Reflectivity Across the VIS-NIR
- Ideal for Use in Harsh Environments
- Uncoated Fused Silica Windows Also Available
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)