제품이 장바구니에 추가됨

Ruggedized Imaging Lens

에드몬드 옵틱스는 여러 가지 유형의 강건설계 이미징 렌즈 어셈블리를 제조합니다. 안정성 등급의 강건설계 렌즈(Stability Ruggedized lens)는 50G 충격 등급을 특징으로 하며 모든 렌즈 요소가 제자리에 고정되어 있어 충격과 진동 후에도 광학 포인팅의 안정성이 유지됩니다. 방수·방진 등급의 강건설계 렌즈(Ingress Protection Ruggedized Lens)는 완전히 밀봉된 제품으로서 수분, 먼지, 김서림으로부터 광학 요소를 보호합니다.

관련제품

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 개요

}
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작