제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics 적외선 윈도우

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows 재고정리
  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음
ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
  • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 강건설계 적용, 내구성 우수
  • 화학적 반응에 의한 식각에 강함
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 고에너지 방사선에 강함
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows
ISP Optics Fused Silica Windows ISP Optics Fused Silica Windows 재고정리
  • 우수한 열 안정성
  • 자가형광 현상 적음
  • IR 등급의 용융 실리카 기판
ISP Optics Quartz Windows ISP Optics Quartz Windows 재고정리
  • 190 - 3500nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 우수한 화학적 내성
  • 열팽창 계수가 낮음
ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows
  • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 물리적 충격에 강함
  • FTIR 분광법에 적합
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows
  • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows
ISP Optics Infrared (IR) Diffusers ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows 재고정리
  • 내식성 및 열 안정성 높음
  • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
  • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows
  • 0.4 - 12μm 파장 대역에서 흡수율이 낮고 산란이 적음
  • 셀렌화 아연보다 강력한 내구성
  • 적외선 센서와 사용하기에 적합
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합
Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
ISP Optics Infrared Brewster Windows ISP Optics Infrared Brewster Windows
  • 반사 손실 없이 P-편광 빛이 투과됨
  • 적외선 스펙트럼에서의 편광 분리에 적합
  • 기판 소재: 저마늄(Ge)/셀렌화 아연(ZnSe)
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
  • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
  • 비흡습성
  • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합
AMTIR-1 Windows AMTIR-1 Windows
  • 750nm - 14μm에서 투과 성능
  • 산성에 강한 내화학성
  • 낮은 굴절률
Gallium Arsenide (GaAs) Windows Gallium Arsenide (GaAs) Windows
  • 1 - 16μm의 광대역 투과 범위
  • 견고한 적외선 소재
  • 불수용성 및 안정적 내화학성
Cadmium Telluride (CdTe) Windows Cadmium Telluride (CdTe) Windows
  • 1 - 25μm의 광대역 투과 범위
  • 12 - 25μm에서 흡수 대역이 존재하지 않음
  • 장파 IR 분광 용도에 적합
ISP Optics Silicon (Si) Windows ISP Optics Silicon (Si) Windows
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
ISP Optics Germanium (Ge) Windows ISP Optics Germanium (Ge) Windows
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium (Ge) Wedged Windows Germanium (Ge) Wedged Windows
  • 30 Arcmin의 웨지(Wedge) 보유
  • 2 – 10µm에서 높은 투과성
  • 견고한 광학을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤
  • Precision Flat Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작